Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SA-LEIST 106x19.8 SPB2-20P-F 3S

부품 번호.: 10.01.38.02480

석션 패드 연결 스트립(조립형)

산업: 일반

Length L106 (mm)
Width B19.8 (mm)
Height H32.8 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
디자인 데이터
속성값
B19.8 mm
Ds20 mm
H32.8 mm
L106 mm
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.