SC-I 055 AR-FDC
부품 번호.: 10.01.24.00011
Schmalz-Connector depositor
| Size | 055 |
| Shape | Anti Rot / Friction Elem |
| Utilization | SAOXM 100x40 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B3 | 27.3 mm |
| d4 | 18.6 mm |
| H2 | 12 mm |
| H4 | 14.5 mm |
| L3 | 84.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 20.5 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서