SSB 20-32 ST-VZ
부품 번호.: 10.07.10.00003
Hose clamp for securing smooth hoses
산업: 일반
| Clamping range [mm] | 20.0 ... 32.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d1 | 20 mm |
| d2 | 32 mm |
| L | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 20.0 ... 32.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 16 g |
| Product family | SSB / SSD |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서