FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.06.03151
Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces
산업: 유리 | 일반 | 플라스틱
| Size | 120 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Steel |
| Product family | FSGPL |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 79.3 mm |
| d3 | 69.4 mm |
| D1 | 127.8 mm |
| Dmax(S) | 135 mm |
| Ds | 118.2 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 51 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 35.7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 280 N |
| Volume | 295.2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 150 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 120 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 332 g |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGPL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서