PSPF 43 SI-30/55 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.06.05598
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
산업: 포장
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Z (Stroke) | 19.3 mm |
| d2 | 18.2 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 43.5 mm |
| Ds | 43 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G1 | G1/4-IG |
| H | 64.1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 3.5 |
| Size | 43 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 40 N |
| Product family | PSPF |
| Volume | 16.65 cm³ |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서