Schmalz

주문 정보

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

부품 번호.: 10.01.06.02978

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

산업: 일반

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 57.2  mm
d3 44  mm
D1 101  mm
Dmax(S) 106.5  mm
Ds 67  mm
G1 G1/2"-F
H 43.3  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 29.1  mm
기술 데이터
속성
Volume 150  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 100
Number of folds 1.5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 154  g
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동