DR-SPU 100 NBR-55
부품 번호.: 10.01.01.01104
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 60 mm |
| Ds | 100 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| H | 24.5 mm |
| Z (Stroke) | 7.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 100 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 53.8 g |
| Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서