SPU 210 NBR-55 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.01.01092
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
산업: 유니버설
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| d3 | 138 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25.5 mm |
| H1 | 27 mm |
| L2 | 36.5 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,870 N |
| Suction force d2 | 1,250 N |
| Volume | 226 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 750 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 800 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
석션 플레이트 SUF - 최적화된 성능의 지능형 페이스리프트!
강화 플라스틱으로 제작된 캐리어 플레이트로 인해 SPU 대비 무게 감소.
내유성 및 내오존성 NBR 소재의 씰링 링으로 마찰 구조가 최적화되어 흡입력과 횡력이 증가합니다.
지지판과 씰링 링을 혁신적으로 연결하여 교체가 간편하고 뒤틀림을 방지합니다.
스마트폰과 NFC 인터페이스를 통해 제품 정보를 읽고 교체 부품 조달을 수행합니다.