Schmalz

주문 정보

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VCBL-GL 200x200x120

부품 번호.: 10.01.18.04289

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H120 (mm)
Dimension suction plate bottom200 x 200 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 200  mm
B1 204  mm
d 8  mm
H 120  mm
L 200  mm
L1 204  mm
기술 데이터
속성
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 4.15  kg
관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동