VCBL-GL D90x120 B
부품 번호.: 10.01.18.04406
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
산업: 유리
| Outside diameter D | 90 (mm) |
| Height H | 120 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | Diameter 120 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 90 mm |
| D1 | 94 mm |
| d | 8 mm |
| H | 120 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 1.7 kg |
관련 문서
관련 문서