VCBL-K1-PRO 130x30x100 D-360
부품 번호.: 10.01.12.04590
Vacuum block for Schmalz 1-circuit console
산업: 목재
| Version | PRO |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| 160x115 mm | |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | Can be turned 360° |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 73 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 160 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 160x115 mm |
관련 문서
관련 문서