ISAP-S4 195x195x11
부품 번호.: 10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann for SCM/Morbidelli console - Type 4
| Length L | 195 (mm) |
| Width B | 195 (mm) |
| Height H | 11 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 195 mm |
| B1 | 145 mm |
| H | 11 mm |
| H1 | 28 mm |
| L | 195 mm |
| L1 | 145 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.36 kg |
관련 문서
관련 문서