VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
부품 번호.: 10.01.12.01302
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1
| Dimension (LxW) | 125 x 75 |
| Length L | 125 (mm) |
| Width B | 75 (mm) |
| Height H | 32.7 (mm) |
| Arrangement | Can be turned 360° |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 120 mm |
| L | 125 mm |
| H | 32.7 mm |
| H2 | 15 mm |
| L1 | 120 mm |
| L2 | 72.5 mm |
| R1 | 13.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.52 kg |
관련 문서
관련 문서