VCBL-S4 130x30x50 TV
부품 번호.: 10.01.12.02324
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 4
| Dimension (LxW) | 130 x 30 |
| Length L | 130 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 145 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 27 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 145 mm |
| L2 | 109 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.55 kg |
관련 문서
관련 문서