Schmalz

주문 정보

Vacuum blocks with a suction area of 145 x 145 mm are delivered assembled.
Narrow vacuum blocks with suction area 125 x 75 mm, 120 x 50 mm and 130 x 30 mm consist of several parts:

  • Mounting AP-S6 incl. foam sealing frame and O-ring
  • Suction cup incl. suction plate, touch valve and NFC tag
  • Mounting and suction cup are available separately

Available spare parts: suction plate VCSP-O, foam sealing frame VCDR, touch valve TV, suction cup VCBL-S6-CUP, mounting AP-S6
Available accessories: suction plate foam rubber, switching cams for position detection, magnet for position detection

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-S6 120x50x110 S-360-15 TV

부품 번호.: 10.01.12.04454

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)120x50
Height H110 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
ApplicationsFor machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
디자인 데이터
Design image
속성
B 50  mm
B1 144  mm
H 110  mm
H1 147.5  mm
H2 77  mm
L 120  mm
L1 148.5  mm
L2 104  mm
R1 48  mm
기술 데이터
속성
Applications For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동