Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-S6-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • rotatable suction plate
  • aluminum main body

Available spare parts: sealing gasket, suction plate, screw M10, O-ring

Available accessories: switching cams, magnet for start and pilot machine tables

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-S6-HD-CUP 140x130x85 TV

부품 번호.: 10.01.12.05389

Vacuum block for SCM / Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)140x130
Height H85 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
B1 130  mm
H 85  mm
L 140  mm
L1 130  mm
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동