Schmalz

주문 정보

The Multi-Clamp vacuum pump is delivered assembled. The product consists of: 

  • Dry-running vacuum pump 
  • Housing with integrated cable drum and vacuum manometer

Available accessories: foot interrupter, accessory set for operation of two VC-M-V with one pump

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VC-M-PU 4 230V-AC

부품 번호.: 10.01.12.02040

Multi-Clamp Vacuum pump

Current typeA.C. alternating current 230 V
Voltage 50 Hz230V-AC
Max. vacuum-850 (mbar)
Nominal size5 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 134  mm
B1 160  mm
G2 G1/4"-M
H 235  mm
L 254  mm
L1 269  mm
기술 데이터
속성
Weight 8.5  kg
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동