VC-M-PU 4 110V-AC
부품 번호.: 10.01.12.02051
Multi-Clamp Vacuum pump
| Current type | A.C. alternating current 110 V |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Nominal size | 5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 134 mm |
| B1 | 162 mm |
| G2 | G1/4"-M |
| H | 235 mm |
| L | 256 mm |
| L1 | 269 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 8.5 kg |
관련 문서
관련 문서