Schmalz

주문 정보

The Multi-Clamp suction plate is supplied in individual parts. The delivery consists of: 

  • Suction plate with mounted seal
  • Manually operated valve 
  • Vacuum hose 

Available spare parts: sealing profile, friction insert
Available accessories: accessory set for operating two suction plates with one pump or one ejector

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VC-M-SP 160x160x30

부품 번호.: 10.01.12.01836

Multi-Clamp - Suction plate with integrated vacuum generation

Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H30 (mm)
Air consumption [l/min]48 (l/min)
Air consumption2.88 (m³/h)
Suction rate2.3 (m³/h)
디자인 데이터
Design image
속성
B 160  mm
H 30  mm
d 6  mm
L 160  mm
기술 데이터
속성
Weight 0.88  kg
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동