HTR-STC D32 UNI
부품 번호.: 10.01.03.00108
Cross-beam connection
| Connection 1 | D32 |
| Shape | angled |
| Outside diameter D | 58.9 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| D | 58.9 mm |
| d | 32 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 25 mm |
| L2 | 20.1 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서