SAUG-ANB G1/4-AG 80
부품 번호.: 10.01.03.00292
Suction cup connection (rigid)
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Length L | 80 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 80 mm |
| L1 | 70 mm |
| SW1 | 17 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서