SXT-CL X MOD 25 25 AL
부품 번호.: 10.07.13.00023
원형 툴링용 클램프
산업: 금속 | 자동차
| Shape mounting elements | modular |
| Shape | Cross shape |
| Width B | 60 (mm) |
| Length L | 60 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 25 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 6 mm |
| H1 | 69.8 mm |
| H2 | 26 mm |
| L | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Cross shape |
| Shape mounting elements | MOD |
| Weight | 315 g |
| Product family | SXT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서