SXT-CON-GB-M-A5
부품 번호.: 10.07.13.00119
톱니가 있는 튜브 클램프, 모듈식, 스위블 암용, 원형 툴링 연결용
산업: 금속 | 자동차
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Shape | Male |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 35 mm |
| d | 32 mm |
| d1 | 8.5 mm |
| H | 59.5 mm |
| H2 | 21 mm |
| L | 60.5 mm |
| L2 | 33.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Male |
| Weight | 170 g |
| Product family | SXT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서