SXT-QC-CON-40-F
부품 번호.: 10.07.13.00012
원형 툴링용 로봇 퀵-체인지 바요넷
산업: 금속 | 자동차
| Shape | Female |
| Material | Aluminum |
| Nominal size | 40 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 40 mm |
| B | 85 mm |
| B1 | 109 mm |
| d | 11 mm |
| H | 85 mm |
| L | 133 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 1.31 kg |
| Product family | SXT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서