ADAP-VS 6-1.3x16
부품 번호.: 10.06.02.00300
Connection adapter for vacuum connection (already fitted)
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 1.3 (mm) |
| Length L | 16 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 6 mm |
| H | 27.3 mm |
| H2 | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measuring range | bar |
| Weight | 4.5 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서