BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12
부품 번호.: 10.06.02.00665
Mounting bracket
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Length L | 39 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum / pressure switch |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 21 mm |
| d1 | 3.2 mm |
| d2 | 3.2 mm |
| H | 22 mm |
| H1 | 30 mm |
| H2 | 5.5 mm |
| L | 39 mm |
| L1 | 44 mm |
| L2 | 7.25 mm |
| L3 | 15 mm |
| s | 1.5 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 12.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measuring range | bar |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서