DBV-M G1/4-AG MS
부품 번호.: 10.05.05.00057
Pressure-limiter valve for manometer
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Brass |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 18 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 46 mm |
| L | 42 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 14 mm |
| L1 | 22 mm |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.05.05.00057
Pressure-limiter valve for manometer
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Brass |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 18 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 46 mm |
| L | 42 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 14 mm |
| L1 | 22 mm |