HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP
부품 번호.: 10.01.17.00563
Holder system
Connection 1 | Ball head 32 mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 30/40 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4.5 mm |
D | 32 mm |
H | 9.4 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 30.9 mm |
H4 | 35 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 30/40 |
Material | Aluminum |
Weight | 94.4 g |
Size | 30/40 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서