Schmalz

주문 정보

The suction cup FSGC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup type FGC - elastomer part, available in different diameters
  • Connection element type SC - available with various threads
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSGC 30 NBR-55 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.06076

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

산업: 물류 | 포장

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
디자인 데이터
Design image
속성
Z (Stroke) 14.8  mm
H 58.6  mm
D1 29.8  mm
d2 18.3  mm
Ds 27.5  mm
Dmax(S) 30  mm
dn 10.3  mm
G1 G1/4"-F
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
SW1 27  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 4.5
Size 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 15.8  N
Product family FSGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple material Aluminum
Pull-off force (real) 19  N
Volume 12.7  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동