Schmalz

주문 정보

Suction cup SPB2 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2 - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB2, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: pad insert SPI

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.06.03460

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 물류 | 포장

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds2.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 22.9  mm
dn 6.1  mm
D1 42.2  mm
Dmax(S) 44.5  mm
Ds 41.3  mm
G1 G1/4"-F
H 62.2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 6  mm
Z (Stroke) 25  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 24.8  N
Pull-off force 40.5  N
Lateral force 20.3  N
Volume 27.9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 60  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 40
Number of folds 2.5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 25  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동