SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.01.12458
Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bs | 22.6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 27.5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67.2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 81 N |
| Pull-off force oily surface | 60 N |
| Lateral force | 46 N |
| Lateral force oily surface | 20 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Workpiece angle W min. | 80 ° |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 27.3 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOK |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서