FU 7 3/2 R
부품 번호.: 10.05.09.00010
Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum
산업: 일반
| Nominal size | 7 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| with | Detent |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 155 mm |
| L | 240 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 7 mm |
| Nominal flow rate | 6 m³/h |
| Nominal flow rate | 100 l/min |
| Weight | 1.73 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서