EMV 25 24V-DC 3/2 NO
부품 번호.: 10.05.01.00076
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
산업: 일반
| Nominal size | 25 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 91.2 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1-1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Power consumption DC | 66 (W) |
| Weight | 9.6 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 8.5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| H | 167 mm |
| H1 | 200 mm |
| L | 281 mm |
| L1 | 271.5 mm |
| X1 | 178 mm |
| Y1 | 50 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 25 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 1,520 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 91.2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Power consumption DC | 66 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 130 ms |
| Weight | 9.6 kg |
| Product family | EMV |
회로도
회로도
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서