Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

부품 번호.: 10.05.02.00151

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.52 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 94  mm
B1 87  mm
B2 47  mm
d 8  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
G4 G1/8"-F
H 189.5  mm
H1 195.5  mm
H2 22  mm
L 94  mm
L1 132  mm
X1 76  mm
Y1 37  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 25  mm
Control valve Optional NO / NC
Nominal flow at 0.1 bar 90.1  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1,502  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 5.00 bar
Power consumption DC 7  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 80  ms
Weight 0.52  kg
Product family EMVP
회로도
Circuit diagram
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동