스테인리스 스틸 지브 크레인 위생적인
- 인체공학적이고 건강 친화적이며 작업장에서 다양한 하중의 건강 보호 운반 가능
- 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
- 진공 튜브 리프터 점보 하이지닉을 완벽하게 보완합니다
- 기둥 또는 천장 마운팅을 통한 유연한 통합
카테고리 표시
클린룸과 위생 구역에 이상적인 진공 처리 솔루션인 JumboSprint Hygienic을 만나보세요! 제약 생산, 식품 가공 또는 기타 높은 청결도가 요구되는 산업에서 이 튜브 리프터를 사용하면 최대 50kg의 작업물을 인체공학적으로 안전하게 들어올려 이동할 수 있습니다. 이 튜브 리프터는 식료품과 자루부터 배럴과 버킷까지 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이 동영상을 통해 JumboSprint Hygienic이 어떻게 취급 및 적재 시간을 줄여 생산성을 향상시키는지 알아보십시오. 도구 없이 분해할 수 있고, 닦아낼 수 있는 보호 호스와 세척제에 대한 내성이 있어 빠르고 쉽게 청소할 수 있습니다. 균열이 적고 틈새가 적은 설계로 가루와 세균이 쌓일 기회를 최소화하며, 통합 필터 요소로 환경 오염을 방지하고 직원을 보호합니다.