Matching connection cables and adapters are available for the different types of switches. The cables and connectors are adapted to meet the customer-specific requirements and local standards.
모두 사용 가능. 모두 준비되었습니다. 모두 클리어.
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.
모두 사용 가능: 글로벌 가용성을 극대화하여 시간 절약전 세계에서 사용 가능. 장기적으로 신뢰할 수 있습니다: 대기 시간이 아니라 솔루션이 필요합니다.
모두 준비되었습니다: 시스템 설계의 단순성쉽게 결합하세요. 진공 부품이 완벽하게 일치하며 완벽한 호환성을 제공합니다.
모두 클리어: 비용 효과 극대화완벽한 기능. 매력적인 가격: 요구 사항이 명확한 표준 애플리케이션에 이상적입니다.
Schmalz Select 선호 제품 범위 자세히 경험하기