진공 엔드 이펙터용 석션 패드
적응형 실링 립은 백, 판지 상자 및 경질 포장을 최적으로 밀봉합니다
FDA를 준수하는 실리콘 SI 및 SI-HD 소재를 사용하여 식료품에 직접 접촉이 가능합니다
소재 Elastodur ED-65는 마모를 최소화합니다 (NBR보다 수명이 약 3 배 길어짐)
디자인
디자인
- 부드럽고 유연한 씰링 립으로 최대 4.5 개 접을 수있는 둥근 플랫 또는 벨로우즈 흡입 컵
- 식품에 안전한 재료 실리콘 SI, SI-HD 또는 내마모성 재료 Elastodur ED
- Schmalz 연결 요소를 사용한 조립; 또는 기계에서 사용 가능한 3/8 "또는 1/2"파이프에 직접 연결하고 호스 클램프를 사용하여 고정
- 사전 필터로 옵션 플러그인 필터 (250 µm 필터 섬도)
기술 데이터
기술 데이터
- 직경 : 10 ~ 80mm
- 재료 : SI, SI-HD (식품 부문에서 사용), ED
- 모듈 식 연결 요소
결과 20 중 1 - 10개