VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
부품 번호.: 10.01.36.00206
이젝터 모듈 ecoPump SEP가 통합된 VEE 진공 모듈
Shape | High vacuum |
Number of stages | 2 |
Nozzle size | 0,7 mm |
Additional function ejector | Silencer |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
D | 25.4 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-M |
H | 37.9 mm |
H1 | 53 mm |
L | 133.1 mm |
L2 | 89 mm |
LG2 | 7.6 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서