Schmalz

주문 정보

Vacuum and pressure switch VS-V/P-W-D-K-3C-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VS-V-W-D NPN K 3C-D

부품 번호.: 10.06.02.00679

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21.3  mm
H1 36.3  mm
L 30  mm
LG1 9  mm
LG2 10  mm
LG4 4.5  mm
Lk 2,000  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
기술 데이터
속성
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Hysteresis Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Electrical connection Cable
Voltage 12-24V DC
Current consumption 30  mA
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 73  g
Product family VS-V-W-D-K
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동