Schmalz

진공 발생기

진공 발생기는 필요한 진공을 제공합니다. 진공은 공압 방식(이젝터) 혹은 전기 방식 (펌프, 블로워)으로 생성됩니다.

Suction rate (max.)
Nozzle diameter
Degree of evacuation
Air consumption suction
라벨링
산업 분야
Product family

이젝터 모듈

  • 작고 컴팩트한 진공 발생기
  • 중앙 집중식 및 분산식 진공발생기용
  • 통합된 소음기

기본 이젝터

  • 작고 컴팩트한 진공 발생기
  • 중앙 집중식 및 분산식 진공발생기용
  • 통합된 소음기

인라인 이젝터

  • 호스 라인에 직접 연결
  • 공간 절약형 디자인
  • 분산식 진공 발생기용

컴팩트 이젝터

  • 통합 석션 및 블로오프 밸브
  • 통합된 필터 및 진공 스위치
  • 에너지 및 공정 제어를 위한 공기 절약 기능 및 기능 옵션

Regulated Vacuum Pumps

  • Purely electric operation
  • Operation via touch display
  • Control digital or via IO-Link interface
  • Energy efficient pump technology

진공 펌프

  • 저용량 유량의 고진공 값에 사용
  • 오일 윤활식 펌프, 드라이 러닝 펌프, 급수 링 펌프로 사용

진공 블로워

  • 저진공 값의 고유량/석션 용량
  • 주파수 제어 및 전기 공압 역전 가능
  • 다공성 작업물 핸들링용

진공 센터

  • 펌프, 저장소, 모니터링, 조절 장치로 구성된 완성품
  • NEW
  • EFFICIENT

Vacuum Units

  • Providing the vacuum
  • Suction rate: up to 100 m³/h
  • Max. vacuum: 85 to 98 %

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.