SEG 25 LS SDA
부품 번호.: 10.02.01.00116
Basic ejector with robust housing for universal use
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Shape | For high suction capacity |
| Additional function | Silencer axial |
| Suction rate (max.) | 260 (l/min) |
| Air consumption suction | 275 (l/min) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 28 mm |
| D2 | 28 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 50 mm |
| L | 117 mm |
| L1 | 180 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2.5 mm |
| Degree of evacuation | 55 % |
| Suction rate (max.) | 260 l/min |
| Suction rate (max.) | 15.6 m³/h |
| Suction rate (max.) | 9.18 cfm |
| Air consumption suction | 275 l/min |
| Air consumption suction | 16.5 m³/h |
| Air consumption suction | 9.71 cfm |
| Sound pressure level free | 75 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 68 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Optimal pressure | 72.5 psi |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 12 mm |
| Operating temperature | -10 ... 80 °C |
| Weight | 295 g |
| Product family | SEG |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서