SMPi 15 NO VD M12-5
부품 번호.: 10.02.02.03336
Compact ejector "MEGA PUMP" with power blow-off function
Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
Suction rate (max.) | 75 (l/min) |
Air consumption suction | 115 (l/min) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Functionality of the ejector | digital vacuum switch |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6.6 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 181.5 mm |
H1 | 131.5 mm |
H2 | 71.5 mm |
H3 | 87.5 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118.5 mm |
L1 | 129.7 mm |
L2 | 112.5 mm |
L3 | 67.5 mm |
X1 | 27.5 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 4.5 m³/h |
Suction rate (max.) | 75 l/min |
Air consumption suction | 7.2 m³/h |
Air consumption suction | 115 l/min |
Max. air consumption blow-off | 200 l/min |
Sound pressure level free | 75 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Control valve | Normally open |
Nozzle diameter | 1.5 mm |
Weight | 0.56 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 58.0 ... 101.5 |
Suction rate (max.) | 2.65 cfm |
Air consumption suction | 4.06 cfm |
Max. vacuum | -25.1 inHg |
Product family | SMPi |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
관련 문서 | 언어 |
---|---|
영어 | |
영어 |