- 새로운
SCPLc 100 HV NPT SA NC PNP E2N
부품 번호.: 10.02.02.07041
Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology and vacuum switch
| Size | 100 |
| Shape | High vacuum |
| Thread G1 | NPT3/8"-F |
| Thread G2 | NPT1-F |
| Shape compact ejectors | SA |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 97.8 mm |
| B2 | 13.8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5.5 mm |
| G1 | NPT3/8"-F |
| G2 | NPT1-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153.5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54.5 mm |
| L4 | 113.5 mm |
| L5 | 13.5 mm |
| X1 | 73.5 mm |
| X2 | 124.5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 100 |
| Max. vacuum | 900 mbar |
| Suction rate (max.) | 870 l/min |
| Suction rate (max.) | 52.2 m³/h |
| Air consumption suction | 395 l/min |
| Air consumption suction | 23.7 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 124 l/min |
| Air consumption blow-off | 7.4 m³/h |
| Sound pressure level free | 70 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 64 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4.5 bar |
| Operating temperature | 0 ... 55 °C |
| Weight | 1,250 g |
| Protection type IP | IP 54 |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서