Schmalz

주문 정보

Compact ejector SCPS / SCPSc / SCPSi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, distributor, DIN rail mount, filter, compressed air connection plate, mounting set, exhaust air set

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP

부품 번호.: 10.02.02.04111

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
디자인 데이터
Design image
속성
B1 18.6  mm
d 4.4  mm
d3 2.6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H1 99  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36.9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
기술 데이터
속성
Nozzle size 07
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 0.98  m³/h
Suction rate (max.) 16  l/min
Air consumption suction 1.35  m³/h
Air consumption suction 22  l/min
Air consumption blow-off 7.2  m³/h
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Sound pressure level free 63  dB(A)
Sound pressure level suction 58  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 4  mm
Weight 0.2  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Suction rate (max.) 0.57  cfm
Air consumption suction 0.78  cfm
Air consumption blow-off 4.24  cfm
Max. vacuum -25.1  inHg
Control valve Normally open
Product family SCPS
성능 데이터
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

좋은 것을 더욱 좋게 만들었습니다.

이제 SCPS 이젝터에 7-세그먼트 디스플레이도 사용할 수 있습니다!
새로운 SCPSc 시리즈는 조작이 더욱 쉬워졌습니다:
모든 시스템 상태와 설정 값을 한 눈에 확인할 수 있으며 제품 구성이 훨씬 쉬워졌습니다.

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동