Schmalz

주문 정보

Inline ejector VR is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VR 07

부품 번호.: 10.02.01.00001

Inline ejector for vacuum generation directly at the suction cup

Nozzle diameter0.7 (mm)
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
디자인 데이터
Design image
속성
G2 G1/8"-F
G3 M5-M
H1 29.8  mm
H2 4  mm
L 35  mm
L2 16  mm
LG3 5  mm
SW1 17  mm
G1 G1/4"-F
기술 데이터
속성
Nozzle diameter 0.7  mm
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 14  l/min
Suction rate (max.) 0.8  m³/h
Air consumption suction 21  l/min
Air consumption suction 1.3  m³/h
Optimal operating pressure 5  bar
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 15  g
Suction rate (max.) 0.49  cfm
Air consumption suction 0.74  cfm
Optimal pressure 72.5  psi
Product family VR
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동