Schmalz

벨로우즈 흡입 패드 FSGA (1.5 배)

2mm ~ 78mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

다양한 작업물을 위한 광범위한 직경 및 재질(온도 저항성, 소산성, 자국 남음이 적고 지속 가능)

부드럽고 가늘어지는 씰링 립은 곡면이나 요철에 최적으로 조정됩니다.

1.5개의 주름과 밑면의 지지면으로 배치 중 작업물의 효과적인 댐핑 효과(직경 25mm에서)

상부 주름의 높은 경도는 수평 힘과 높은 가속도에서도 안정성을 제공합니다.

디자인
  • 단일 씰링 립이있는 견고하고 탄력적 인 흡입 패드 FSGA (3), 1.5 접힌 흡입 패드 FGA (2) 및 연결 니플 (1)로 구성
  • 모든 젖꼭지 삽입
  • 밑면에지지면이있는 직경 25mm부터
  • 젖꼭지와 젖꼭지는 젖꼭지 제품군 내에서 유연하게 결합 할 수 있습니다.
기술 데이터
  • 직경 : 4 ~ 78mm
  • 재질: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD, EPDM-ECO
  • 연결 니플 삽입
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
라벨링
산업 분야

결과 233 중 1 - 10개

FSGA 6 SI-HD-65 M5-AG

부품 번호.: 10.01.06.04175

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 M5-AG

부품 번호.: 10.01.06.04193

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 2 NBR-55 M3-AG

부품 번호.: 10.01.06.04521

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size2
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 6 SI-HD-65 M5-IG

부품 번호.: 10.01.06.04174

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.04194

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 2 SI-55 M3-AG

부품 번호.: 10.01.06.04522

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size2
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
  • 새로운
FSGA 2 HT1-ESD-60 M3-AG

부품 번호.: 10.01.06.06243

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size2
Suction cup materialHochtemp. Material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
  • 새로운
FSGA 2 EPDM-ECO-55 M3-AG

부품 번호.: 10.01.06.06126

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size2
Suction cup materialEPDM-ECO
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.04195

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

부품 번호.: 10.01.06.04176

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동