Schmalz

주문 정보

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SUF 90 HT1-60 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.14080

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size90
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Vacuum connectionG1/4"-M
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S) 98.1  mm
Ds 90  mm
dn 5.1  mm
G1 G1/4"-M
H 23.2  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 7  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 328  N
Pull-off force 328  N
Volume 34.3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 150  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 90
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 98.1  g
Product family SUF
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동