Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
진공 발생기는 일반적으로 전기 방식과 공압 방식의 두가지로 나뉘어 집니다. 전기식 진공 발생기는 압축공기의 공급이 필요없기 때문에, 호스 연결선이 없어 설치시 공간의 제약이 없고, 가반하중 10 kg까지의 핸들링에 적합합니다. 공압식 진공 발생기는 높은 흡입 유량으로 무겁거나 다공성의 작업물의 흡착시에 적용됩니다.
모든 진공 발생기는 NFC 태그가 내장되어있습니다. 사용자가 스마트폰을 통해 바로 그리핑 시스템을 조절하고, 값을 설정 할 수 있습니다. 또한, 작동 매뉴얼과, 액세서리, 스패어 파트 그리고 중요한 공정 데이터에도 엑세스 할 수 있습니다.
A core element of the Schmalz portfolio for lightweight robotics are the electric vacuum generators – intelligent and independent from compressed air vacuum pumps with integrated interface for gripper and robot connection. They are suitable for air-tight and slightly porous workpieces. Since the vacuum is generated without compressed air and the associated tubing, the lightweight robot remains mobile and flexible.
Pneumatic vacuum generators, so-called ejectors, are operated via a compressed air line. They have a higher suction capacity than the electric vacuum pump and can therefore also handle porous workpieces. The ejectors are particularly small, compact and powerful.
Schmalz offers a wide range of pneumatic vacuum generators for other applications. Contact us or look for a suitable solution in our online shop.