VCBL-R 145x145x25 30/40 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.05432
Blokzuiger voor rastertafel
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 145 mm |
| B1 | 130 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 34 mm |
| L | 145 mm |
| L1 | 130 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Repeatability | ± 0.06 mm |
Documentatie
Documentatie