Schmalz

Bestelinformatie

The Adapter-Plate ISAP-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnets for closing the vacuum openings 

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cup

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ISAP-K2 200x200x26

Onderdeelnr.: 10.01.14.00117

Adapter-plate Innospann voor open console Schmalz

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H26 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 200  mm
H 26  mm
L 200  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 2,8  kg
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen